Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 30 jun 2024. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
SBSI-B - Lector de códigos
Lista de materiales
2930240 SBSI-B-R3B-F6-NR-D
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
31.400 mm
H7
11.600 mm
L1
78.000 mm
L2
64.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.160 kg
GTIN
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D