Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 30 giu 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SBSI-B - Lettore di codici
Lista materiale
2930240 SBSI-B-R3B-F6-NR-D
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
31.400 mm
H7
11.600 mm
L1
78.000 mm
L2
64.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.160 kg
GTIN
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D