Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
SC 250 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC250.25
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
38.0 mm
RD
Rod Diameter
15.0 mm
P
Pressure
150 bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
FIS
Fixing
CX
Working stroke
mm
Wert eingeben für CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
F0
Initial force
260 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
1.77 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D