Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
SC 250 - ISO 11901 Standard
Nomenclature
SC250.25
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2 mm
D
Diamètre
38.0 mm
RD
Diamètre de la tige
15.0 mm
P
Pression
150 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
FIS
Fixage
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
F0
Force initiale
260 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
1.77 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
W
Poids
kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D