IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
SC5000.113
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_5000_tab.prj},{NB=SC5000.113(0--)},{CU=113.0},{L=365.0},{LMIN=252.0},{RC=3},{RD=65},{P=150},{PMIN=20},{F0=4980},{F1I=7514},{F1P=9001},{V=1282.0},{S=33.18},{MAXSPEED=1.8},{W=14.40},{Y=MIN},{SIZE=5000.000},{DK=65.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=1.28184},{S2=33.18307},{P2=150},{OSM=8},{PRA=10.000},{SPM=24},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODENIT=AR50-113.2},{D=120},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
SC 5000 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC5000.113
CODE
-
SC5000.113
SC5000.113
CU
Stroke
113.0
113.0
mm
L
Total length
365.0
365.0
mm
LMIN
Minimum length
252.0
252.0
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
120
mm
RD
Rod Diameter
65
mm
P
Nominal charging pressure
150
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 120
FB 120
FBA 120
FBA 120
FBB 120
FBB 120
FS2 120
FS2 120
FS2A 120
FS2A 120
FC 120A
FC 120A
FCQC 120
FCQC 120
FSA 120
FSA 120
FSD 120
FSD 120
FT 120
FT 120
FTP 120
FTP 120
F0
Nominal initial force
4980
daN
F1I
Isothermal end force
7514
7514
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
9001
9001
daN
V
Volume
1282.0
1282.0
cm³
S
Surface
33.18
cm²
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
14.40
14.40
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D