Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descrição:
SC 750 - ISO 11901 Standard
Lista de peças
SC750.113
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
3 mm
D
Diâmetro
50 mm
RD
Diâmetro da haste
25 mm
P
Pressão nom. de carga
150 bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Força inicial nominal
740 daN
F1I
força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm³
S
Superficie
4.91 cm²
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D