Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descrição:
SC 7500 - ISO 11901 Standard
Lista de peças
SC7500.113
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
3 mm
D
Diâmetro
150 mm
RD
Diâmetro da haste
80 mm
P
Pressão nom. de carga
150 bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Força inicial nominal
7540 daN
F1I
força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm³
S
Superficie
50.27 cm²
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMAX
Temperatura max
80 °C
TMIN
Temperatura max
0 °C
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D