Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS Group Schweiz AG
Beschreibung
SC5 - Selbstbohrbefestiger für Holz auf Metall
Stückliste
SFS 361183 Selbstbohrbefestiger für Holz auf Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
SC5/31-DS12-5,5X45
ARTNR
Artikelnummer
361183
TYP
Typ
SC5
KOPF
Kopfgeometrie
Senkkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für Holz auf Metall
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Kohlenstoffstahl
KL
Klemmbereich
31mm
VD
Bohrleistung
5mm
MAT
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
L
Länge
45.5 mm
D1
Kopfdurchmesser
12.4 mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
GW
Gewicht
6.100 g
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D