Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Quick-action clamp for mounting in a vice - -
Bill of material
330800
BEST
Order No.
330800
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39
B
width
53,5 mm
H
Height
51,5 mm
L
Length
60 mm
BS
Description
Информация
Infotext
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D