Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Schwenkeinheit Monoball - -
Stückliste
270500
BEST
Bestellnummer
270500
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 39 mm
B
Breite
53,5 mm
H
Höhe
116,5 mm
L
Länge
60 mm
GEW
Gewicht
0,86 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D