Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD6020 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD6020
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD6020: Compteur d’air comprimé; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogiq
DESCLONG
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 0,25...75 m³/h; Etendue de mesure 4...1250 l/min; Température du fluide -10...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1/2 DN15; Connecteur
BN
Bestellnummer
SD6020
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDR12DGXFRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D