Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD8500 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD8500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD8500: Compteur d’air comprimé; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogiq
DESCLONG
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 0,8...225 m³/h; Etendue de mesure 14...3750 l/min; Température du fluide -10...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1 DN25; Connecteur
BN
Bestellnummer
SD8500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDR11DGXFRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT