Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
SD9000 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD9000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD9000: Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique;
DESCLONG
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; Etendue de mesure 1,5...410 m³/h; Etendue de mesure 20...6835 l/min; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1 1/2 filetage extérieur DN40; Connecteur
BN
Bestellnummer
SD9000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D