Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PLS4
Stückliste
HARTING 09185065329
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09185065329
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 6, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 6, gerade, Kupferlegierung, vernickelt, anschlussseitig, Au über Pd/Ni, steckseitig, Anforderungsstufe: NM 30 (S4), 1, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PLS4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 506 5329
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB674
geeignet für Leiterplattendicke
1.600 mm
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel, anschlussseitig, Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAT080
Polzahl
6
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 6, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PLS4
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ332
Stiftlänge
5.500 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Press-in
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
105 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Nickel (Ni), anschlussseitig, Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D