Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK 19-10 (4) M-S32-AU KONTAKT
Stückliste
HARTING 09190109643
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09190109643
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Thermoplastischer Formstoff (PC), beige, Kontakte: 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Thermoplastischer Formstoff (PC), beige, Kontakte: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK 19-10 (4) M-S32-AU KONTAKT
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 19 010 9643
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Lötanschluss, Schneidanschluss (IDC)
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
4
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-13
AAT080
Polzahl
10
AAT149
Farbe des Betätigungselements
beige
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK 19-10 (4) M-S32-AU KONTAKT
AAZ327
Rastermaß 1
1.270 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAC818
Befestigungsart
sonstige
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
156
QUANTITYINT
Mengenstaffel
156
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D