Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
Colonnettes À Sertir À La Presse - Colonettes á sertir à la presse fermé V-BSO4 Pour le montage de trou borgne
Nomenclature
Colonettes á sertir à la presse fermé V-BSO4 Pour le montage de trou borgne 10496040004
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
Colonettes á sertir à la presse V-CSOS inox
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Inox Série 300
AU
Exécution
ouvert
EG
Fil
EMAT
Matériaux
Inox Série 300
EL
Longueur (L) Valeur totale
mm
EKB
minute Épaisseur de feuille de
2.4 mm
ELD
Obtenir la valeur totale de Dm
mm
EBT
Profondeur de perçage
1.91 mm
EA
Longueur de l'arbre (A)
1.83 mm
EB
Diamètre du cylindre (B) Valeur totale
mm
EC
Arbre Dm (C)
mm
EF
min. Longueur de filetage (F)
mm
EH
Hexagon (H)
mm
EARL
min. Distance entre le bord et le centre du trou
mm
EEA
Force de pression en aluminium
kN
EAA
Exprimer la force Alu
N
EES
Force de pression en acier
kN
EAS
Exprimer l'acier de force
N
ZTN
Numéro des douanes
0
EAN
0
CL
eCLASS
23110902
INFOPDF
Info
PDF
SW
xxx
SLG
xxx
ED2
xxx
ED
xxx
EGL
xxx
EBHA
xxx
EEHS
xxx
EHEE
xxx
EEE
xxx
EAE
xxx
EVE
xxx
EBS
xxx
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D