Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SEP ROTA-S plus 2.0 - 3-сторонняя пирамидальная зажимная стойка
Спецификация
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
IDNR
Идент. №
0471539
TYP
Описание
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
DURMES
Durchmesser
420 mm
MAXSPA
макс. усилие зажатия
65 kN
MAXDREMOM
макс. момент
80 Nm
HUBPBAC
Ход на кулачок
6.5 mm
EIGENMASSE
Масса
85.000 kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D