Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator closed TR 30-0
Bill of material
TR 30-0030100009300
TYP
TYPE
TR 30-0
BESTNR
Order No.
030100009300
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
TR 30-0 Trennsteg geschlossen
RASTER
Grid
2.5 mm
VPE
1 St.
TI
2.2 mm
HI
30 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D