Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator divisible TRT 30
Bill of material
RTT 30030100009200
TYP
TYPE
RTT 30
BESTNR
Order No.
030100009200
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
TRT 30 Trennsteg teilbar
RASTER
Grid
2.5 mm
VPE
1 St.
TI
8.0 mm
H
3 mm
H1
8 mm
H2
16.5 mm
H3
19 mm
HI
30 mm
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D