Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator divisible TRT 30
Bill of material
RTT 30030100009200
TYP
TYPE
RTT 30
BESTNR
Order No.
030100009200
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
TRT 30 Trennsteg teilbar
RASTER
Grid
2.5 mm
VPE
1 St.
TI
8.0 mm
H
3 mm
H1
8 mm
H2
16.5 mm
H3
19 mm
HI
30 mm
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D