Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TR 62.2
Bill of material
TR 62062000009200
TYP
TYPE
TR 62
BESTNR
Order No.
062000009200
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
Separator
RASTER
GRID
5.0 mm
VPE
1 St.
TI
3.5 mm
H
5.5 mm
H1
14.8 mm
H2
23.1 mm
H3
31.4 mm
H4
39.7 mm
H5
48.0 mm
HI
62.0 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D