Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TR closed
Bill of material
TR 25-0025100009300
TYP
TYPE
TR 25-0
BESTNR
Order No.
025100009300
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
TR 25-0 Trennsteg geschlossen
RASTER
2.5 mm
VPE
1 St.
TI
8.0 mm
HI
25.0 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D