Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Serie 339 Aluminio - Rodajas Amortiguadas Para Uso Pesado
Lista de materiales
33940S16J
PN
Reference Number
33940S16J
DESC
Descripción del Artículo
339-40S16-14-HM29
SERIES
Serie
339
CT
Tipo de Rodaja
Rodaja Giratoria
TP
Placa Superior
11 x 9
WD
Diá. de Rueda
16 Pulgada
WM
Material de Rueda
WB
Frenos de Ruedas
SLO
Seguro Giratorio
Seguro de Sección Giratoria
NY
Sección Giratoria con Ranura
Sección Giratoria con Ranura
SLOP
Posición de Seguro
A
Radio de Giro A
15 Pulgada
B
Rango de Deflección B
2 3/4 Pulgada
C
Altura No Flexionada C
21 7/8 Pulgada
D
Altura Flexionada D
19 1/8 Pulgada
E
Espacio Entre Agujeros E
9 3/4 Pulgada
F
Espacio Entre Agujeros F
7 Pulgada
G
Dimensiones de Placa G
11 Pulgada
H
Dimensiones de Placa H
9 Pulgada
I
Dimensiones de Placa I
3/4 Pulgada
J
Tamaño de Tornillo J
5/8 Pulgada
WEIGHT
Peso Aproximado en Libras
185
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D