Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 42
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie 410 - Halbstegige - beidseitig zu öffnen - Für fast alle Anwendungen
Stückliste
0.728 m 410.30.135.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
mm
BA
Außenbreite Ba
mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
EB
Mittellaschen|Extrem breite Energieketten
mm
BI2
Innenbreite Bi2
mm
BI3
Innenbreite Bi3
mm
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
236 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
728.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
8
H
Nominale Einbauhöhe
354 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
314 mm
K
Pi x R + Sicherheit
610 mm
H2
Einbauhöhe
0 mm
D2
Überstand bei langen Verfahrwegen inkl. Sicherheit - gleitend
0 mm
K2
Zuschlag
0 mm
DELTACL
ΔCL - Offset-Fixpunkt
0 mm
CNSMASSEXACT
Masse
kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D