Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Serie 51 CasterShoX Estándar - Castershox
Lista de materiales
51-06202-61-1XD9
PN
Reference Number
51-06202-61-1XD9
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1000 lbs.
SERIES
Serie
51
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
2 Pulgada
WT
Material
SER
Serie
OH
Altura Total Cargada
8.00 Pulgada
OHU
Altura Total Cargada
8.25 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
3 Pulgada
BRNG
Balero
Sellado de Precisión
WGHT
Peso
9.57 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
4.00 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
5.00 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
2.625 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
3.625 Pulgada
XST
Ranurado a X
3.00 Pulgada
YST
Ranurado a Y
3.00 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D