Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 75
HELP_VARIABLE
Azienda
Finder
Descrizione
Serie 65 - Relè di potenza
Lista materiale
653190600000
CODE
Codificazione
653180060000
VAR0
Description
Type 65.31 Power relays, 20 A, NO + NC with mount lugs on the back and Faston 250 connections (6.3 x 0.8 mm). Features include: AC or DC coil, Cadmium-free contact material variant
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D