Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 090013 - Bayonet quick release system
Bill of material
LECHLER_09001351KA
TYPE
Type
090013
MAT
Material-No.
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
3/4'' Pouce
D
Ø
25-27.5 mm
BR
7.6 mm
BRI
0.31 Pouce
GEW
Weight
26 g
GEWI
Weight
0.06 lbs.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D