Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 090013 - Bayonet quick release system
Bill of material
LECHLER_09001351KA
TYPE
Type
090013
MAT
Material-No.
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
3/4'' Pollici
D
Ø
25-27.5 mm
BR
7.6 mm
BRI
0.31 Pollici
GEW
Weight
26 g
GEWI
Weight
0.06 lbs.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D