Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 540 / 541 - Cluster solid jet nozzles
Bill of material
LECHLER_54098916
WINKEL
Nappe angle
240 °
TYPE
mm
MAT
Material No.
1.4305
B
Bore diameter Ø
mm
V1
Water at P=0.5 bar
l/min
V2
Water at P=2.0 bar
l/min
V3
Water at P=5.0 bar
l/min
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D