Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series 540 / 541 - Cluster solid jet nozzles
Спецификация
LECHLER_54098916
WINKEL
Nappe angle
240 °
TYPE
mm
MAT
Material No.
1.4305
B
Bore diameter Ø
mm
V1
Water at P=0.5 bar
l/min
V2
Water at P=2.0 bar
l/min
V3
Water at P=5.0 bar
l/min
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D