Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SF/EEG MHD - Räder aus "TR"-Polyurethan, Lenkrolle Typ "EEG MHD"
Stückliste
648162
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
38+38
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
LC
Belastungsfähigkeit - 4 km/h
daN
LC1
Belastungsfähigkeit - 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D