Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SF0516 - Capteurs de débit en concept mécanique modulaire
Nomenclature
SF0516
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SF0516: Capteur de débit pour raccordement aux boîtiers de contrôle; Plage de ré
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de débit pour raccordement aux boîtiers de contrôle; Plage de réglage (Liquides / Milieu gazeux) 3...300 cm/s / 200...2000 cm/s; Température du fluide (Liquides / Milieu gazeux) 0...120 °C / 0...100 °C; Tenue en pression 30 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); câble
BN
Bestellnummer
SF0516
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFG14ZBB/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D