Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-102K-UL-TR
Bill of material
SFAPI-102K-UL-TR
PN
Part Number
SFAPI-102K-UL-TR
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 1mH 200mA 2.3 OHM TH T&R
DCRM
DCR Max.
2,300 Ω
SATURATION
Saturation
0,200 A
INDUCTANCE
Inductance
1000 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D