Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
SFF - Пробки-сапуны
Спецификация
Пробки-сапуны SFF.40-3/4+F
PARTNUMBER
Kод
53802
DESCRIPTION
Oписание
SFF.40-3/4+F
DIM01
d
G 3/4
DIM02
D
42 mm
DIM03
l
21.5 mm
DIM04
D1
30 mm
DIM05
d2
13 mm
DIM06
H
10.5 mm
DIM07
H1
1.7 mm
WEIGHT
19 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D