Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SFL - Поворотная заслонка - Миниатюрная поворотная заслонка
Спецификация
SCHUNK-0304064 SFL-40-E-180, 00
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
SCWK
Угол поворота
ZH
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
ENDLAGENEINSTELL
Возможность регулировки конечного положения
°
ENDLAGENDAEMPFUN
Амортизация в конечном положении
DREHMOMENT
Момент
Nm
SCHUTZART
Класс защиты IP
52
EIGENMASSE
Масса
kg
TAKTZEIT
Время выполнения цикла (1 поворот на заданный угол) без полезного груза
s
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды (2 ном. угла)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Номинальное рабочее давление
6 bar
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Диаметр соединительного шланга
3 x 1.8 x 0.6
UMGEBUNGSTEMPERA
Мин./макс. температура окружающей среды
°C
MASSENTRAEG
Макс. допустимый момент инерции на установку
kgmm²
WIEDERHOLGENAUIG
Повторяемость
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Класс чистоты помещения ISO 14644-1
5
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D