Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SFL - Moduł obrotowy Vane - Miniaturowa łopatka obrotowa
Lista materiałowa
SCHUNK-0304064 SFL-40-E-180, 00
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
SCWK
Kąt obrotowy
ZH
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
ENDLAGENEINSTELL
Regulacja pozycji końcowej
°
ENDLAGENDAEMPFUN
Amortyzowanie położenia skrajnego
DREHMOMENT
Moment obrotowy
Nm
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
52
EIGENMASSE
Ciężar
kg
TAKTZEIT
Czas cyklu (1x kąt obrotu) bez przymocowanego obciążenia
s
FLUIDVERBRAUCH
Zużycie płynu (2 x kąt znam.)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego
3 x 1.8 x 0.6
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./maks. temperatura otoczenia
°C
MASSENTRAEG
Maks. dopuszczalny moment bezwładności zestawu
kgmm²
WIEDERHOLGENAUIG
Powtarzalność
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1
5
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D