Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SFL - Rotatore - Testa rotante in miniatura
Lista materiale
SCHUNK-0304064 SFL-40-E-180, 00
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
SCWK
Angolo di rotazione
ZH
Set di accessori con boccole di centraggio
ENDLAGENEINSTELL
Possibilità di regolazione delle posizioni finali
°
ENDLAGENDAEMPFUN
Smorzamento nella posizione finale
DREHMOMENT
Coppia
Nm
SCHUTZART
Classe IP
52
EIGENMASSE
Peso
kg
TAKTZEIT
Tempo di ciclo (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale
s
FLUIDVERBRAUCH
Consumo fluidi (2x angolo nom.)
cm³
NENNBETRIEBSDRUC
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
bar
ANSCHLUSSSCHLAUC
Diametro tubo flessibile di collegamento
3 x 1.8 x 0.6
UMGEBUNGSTEMPERA
Temperatura ambiente min/max
°C
MASSENTRAEG
Momento max. di inerzia della massa ammissibile dell'installazione
kgmm²
WIEDERHOLGENAUIG
Ripetibilità
0.050 °
REINRAUMKLASSE
Classe di camera bianca ISO 14644-1
5
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84799070
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D