Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
SFN-BA+F - Filler breathers
Bill of material
Filler breathers SFN.70-BA+F
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
70 mm
DIM02
L
56 mm
DIM03
d2
23 mm
DIM04
d4
39
DIM05
h
14 mm
WEIGHT
Weight
90 g
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D