Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
SFN-BA+F-N - ELESA-Tappi sfiato
Lista materiale
Tappi sfiato SFN.70-BA+F-C2-N
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
D
70 mm
DIM02
L
56 mm
DIM03
d2
23 mm
DIM04
d4
39
DIM05
h
14 mm
WEIGHT
Peso
90 g
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D