Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
SFW-P - ELESA-Bouchons d’échappement
Nomenclature
Bouchons d’échappement SFW-P.40-3/8-350MB
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
42 mm
DIM02
L
36 mm
DIM03
d1
DIM04
d2
mm
DIM05
d3
40 mm
DIM06
h
mm
DIM07
h1
3 mm
WEIGHT
Poids
- g
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D