Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
SG0300.5 - 研削ボールねじ
部品表
SG0300.5-038R070C3A0X
MN
呼び形番
SG0300.5
SSO
ねじ軸外径
3 mm
L
リード
0.5
AG
精度等級
C3
ST
支持側軸端末加工タイプ
GT
塗布剤
L4
ねじ軸長さ
mm
Enter value for L4
ねじ軸長さ
mm
cm
inch
ft
L1
ねじ部長さ
38.0 mm
S
ストローク
25.0 mm
DN
ナット向き
PN
ナットの位置
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D