IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SG0602.5-085R120C5A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SG series(Ground Ball Screws)
C5
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/sg_series/c5/sg06025_c5_asmtab.prj},{NB=SG0602.5-085R120C5A0X(33.5)},{MN=SG0602.5},{SSO=6},{L=2.5},{AG=C5},{ST=A},{GT=0},{L4=120.0},{DN=X},{PN=33.5},{MODELL=SG0602.5},{SX=65,115},{VERS=5},{PPATH=assemblies/sg_c5_asmtpl.prj},{L2=88},{L3=95},{ROT=0.035},{AMT=+0.018~-0.018},{F=0.018},{BD=1.0},{NST=1},{SSR=5.1},{STD=Right-hand},{NOC=2.7 turns, 1 circuit},{AGG=~0.005},{SB=No},{CA=750},{COA=1200},{PT=-},{ARO=Non Ruster PZ2},{L4MINA=55.0},{L4MINBC=63.0},{L4MAX=120.0},{X1=32.0},{X2BC=8.0},{X3=3.0},{NL=18.0},{SM=2.0},{VERS2=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SG0602.5 - Ground Ball Screws
Bill of material
SG0602.5-085R120C5A0X
MN
Nominal model number
SG0602.5
SSO
Screw shaft outside diameter
6
mm
L
Lead
2.5
AG
Accuracy grade
C5
ST
Shaft end type
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
GT
Grease type
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
L4
Screw Shaft Length
mm
값 입력 L4
Screw Shaft Length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Effective thread length
85.0
85.0
mm
S
Stroke
65.0
65.0
mm
DN
Direction of nut
X
Y
X
Y
PN
Position of nut
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D