Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SG0602.5 - Ground Ball Screws
Bill of material
SG0602.5-085R120C5A0X
MN
Nominal model number
SG0602.5
SSO
Screw shaft outside diameter
6 mm
L
Lead
2.5
AG
Accuracy grade
C5
ST
Shaft end type
GT
Grease type
L4
Screw Shaft Length
mm
Введите значение для L4
Screw Shaft Length
mm
cm
inch
ft
L1
Effective thread length
mm
S
Stroke
mm
DN
Direction of nut
PN
Position of nut
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D