IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SG0812-097R140C5A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SG series(Ground Ball Screws)
C5
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/sg_series/c5/sg0812_c5_asmtab.prj},{NB=SG0812-097R140C5A0X(35)},{MN=SG0812},{SSO=8},{L=12},{AG=C5},{ST=A},{GT=0},{L4=140.0},{DN=X},{PN=35.0},{MODELL=SG0812},{SX=70,180},{VERS=12},{PPATH=assemblies/sg_c5_asmtpl.prj},{L2=103},{L3=110},{ROT=0.050},{AMT=+0.018~-0.018},{F=0.018},{BD=1.5875},{NST=2},{SSR=6.7},{STD=Right-hand},{NOC=1.6 turns, 2 circuit},{AGG=~0.005},{SB=No},{CA=2200},{COA=3800},{PT=-},{ARO=Non Ruster PZ2},{L4MINA=70.0},{L4MINBC=79.0},{L4MAX=140.0},{X1=37.0},{X2BC=9.0},{X3=6.0},{NL=27.0},{SM=0.0},{VERS2=34}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SG0812 - Ground Ball Screws
Bill of material
SG0812-097R140C5A0X
MN
Nominal model number
SG0812
SSO
Screw shaft outside diameter
8
mm
L
Lead
12
AG
Accuracy grade
C5
ST
Shaft end type
A (Without processing end of shaft) ✔
A (Without processing end of shaft)
A (Without processing end of shaft)
B (Type of E ring)
B (Type of E ring)
C (Type of fit)
C (Type of fit)
GT
Grease type
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
0 : KSS Grease (MSG No.2)
1 : Non Ruster PZ2
2 : PS2 Grease
3 : Others
L4
Screw Shaft Length
mm
값 입력 L4
Screw Shaft Length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Effective thread length
97.0
97.0
mm
S
Stroke
70.0
70.0
mm
DN
Direction of nut
X
Y
X
Y
PN
Position of nut
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D