Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
SHB型 - ソケット
部品表
MC-04SHB BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
MC-04SHB BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CA81593
S
相手側チューブサイズ
内径Φ4
MT
本体材質
真鍮
M
質量
11.5 g
L
(36) mm
A
8 mm
D
ΦD
9.5 mm
T
ΦT
4.8 mm
B
ΦB
2.5 mm
HS
Hs (2面幅)
六角11
J
ΦJ
7.1 +0.3 0 mm
H
H (2面幅)
六角9
F
1.2~3.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D