Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
SHB-FR - Tvrdé stupňovité čelisti
Kusovník
SCHUNK-0121109 SHB-FR 130
IDNR
ID
0121109
TYP
Popis
SHB-FR 130
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
N
10.000 mm
B
26.000 mm
H
37.500 mm
L
58.000 mm
LIEFER
Jednotka
1 sada = 3 kusy
EIGENMASSE
m/sada
0.4 kg
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84662098
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D