Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
SHB-M - 台阶式硬顶爪
明细表
SCHUNK-0121160 SHB-M 800
IDNR
ID
0121160
TYP
描述
SHB-M 800
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
N
30.000 mm
B
78.000 mm
H
87.000 mm
L
190.000 mm
LIEFER
供货单位
1 套 = 3 件
EIGENMASSE
m/套
15.00 kg
CNSCTN
海關關稅編號
84662098
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D