Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
SHB-M - Tvrdé stupňovité čelisti
Kusovník
SCHUNK-0121160 SHB-M 800
IDNR
ID
0121160
TYP
Popis
SHB-M 800
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
N
30.000 mm
B
78.000 mm
H
87.000 mm
L
190.000 mm
LIEFER
Jednotka
1 sada = 3 kusy
EIGENMASSE
m/sada
15.00 kg
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84662098
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D