Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
SHL型 - ソケット
部品表
MC-04SHL BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
MC-04SHL BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CA81595
S
相手側チューブサイズ
内径Φ4
MT
本体材質
真鍮
M
質量
14.8 g
L
(30.8) mm
C
(25.8) mm
E
18 mm
A
8 mm
D
ΦD
9.5 mm
T
ΦT
4.8 mm
B
ΦB
2.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D