Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SI5001 - Capteurs de débit compacts en boîtier inox
Nomenclature
SI5001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SI5001: Capteur de débit; NPN; signal de commutation; Plage de réglage (Liquides
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de débit; NPN; signal de commutation; Plage de réglage (Liquides / Milieu gazeux) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; Température du fluide -25...80 °C; Tenue en pression 30 bar; M18 x 1,5 taraudage; Connecteur
BN
Bestellnummer
SI5001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SID10ABBFNKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D